Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20 W, 2600 lm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Fascio medio, Nero

ST770T 27S/CH PSU MB FG BK

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione (On/Off), 2600 lm, 2600 lm, 20 W, 131 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97702300
Codice d'ordine completo: 871869997702300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101387 it_IT pdf 299.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101387_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101387_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 27S/CH PSU MB FG BK IES
File di revisione
ST770T 27S/CH PSU MB FG BK 910505101387 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/CH PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/CH PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/CH PSU MB FG BK LDT