Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Nero

ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, 3900 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97682800
Codice d'ordine completo: 871869997682800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101368 it_IT pdf 418.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101368_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101368_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK IES
Dialux
ULD File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK LDT