Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio extra largo, Bianco

ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 2800 lm, 20.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio extra largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97678100
Codice d'ordine completo: 871869997678100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101364 it_IT pdf 411.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101364_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101364_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH LDT