Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1800 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Bianco

ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 1800 lm, 11.8 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio extra largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97675000
Codice d'ordine completo: 871869997675000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101230 it_IT pdf 295.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101230_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101230_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH LDT