Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.2 W, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Fascio medio, Bianco

ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Semi-recessed, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2600 lm, 19.2 W, 135 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97663700
Codice d'ordine completo: 871869997663700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101217 it_IT pdf 300.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101217_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101217_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH LDT