Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco

ST780T 49S/830 PSU HMB WH

Descrizione prodotto

Performance, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01014700
Codice d'ordine completo: 871951401014700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100748 it_IT pdf 273.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505100748_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100748_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH LDT