Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4000 lm, 2700 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Bianco

ST770T LED39S/827 PSU HWB WH

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01003100
Codice d'ordine completo: 871951401003100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100737 it_IT pdf 295.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505100737_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100737_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH IES
Dialux
ULD File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH LDT