Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28.5 W, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero

ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 28.5 W, 98 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 00998100
Codice d'ordine completo: 871951400998100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100732 it_IT pdf 299.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505100732_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100732_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK LDT