Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Fascio orizzontale ovale, Bianco

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

Descrizione prodotto

Compact, Semi-recessed, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio orizzontale ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 96207400
Codice d'ordine completo: 871869996207400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500465998 it_IT pdf 302.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910500465998_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500465998_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH LDT