Italia - Italiano

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Fascio largo, Nero

ST210T 39S/840 PSU WB BK

Descrizione prodotto

Track projector, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 98275100
Codice d'ordine completo: 871869998275100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102056 it_IT pdf 275.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102056_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102056_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB BK LDT 1.5 kB