Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Fascio largo, Bianco
ST210T 39S/830 PSU WB WH
Descrizione prodotto
Track projector, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni