Italia - Italiano

Philips Sistema binario DALI

DALI Square Track - Flessibilità che rende possibile il risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Vantaggi

  • Rende possibili configurazioni di luce diverse

  • Favorisce il risparmio energetico

Caratteristiche

  • Integrazione in un discreto binario spot per i negozi del protocollo DALI, ampiamente utilizzato per regolazione del flusso e controllo

  • Possibilità di utilizzo con tutti gli apparecchi spot con guida a 3 circuiti a LED di Philips

Applicazioni

  • Illuminazione d'accento in negozi, centri commerciali, musei
  • Tutte le applicazioni di illuminazione architetturale per interni

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Sistema binario DALI it_IT pdf 741.3 kB

Immagini

Family-Photographs-Sistema binario DALI
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
DALI Square Track zip 21.7 MB