Philips Proiettore GreenSpace Evo
Uno strumento potente e sostenibile per le applicazioni del settore della vendita al dettaglio
Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2.800 | 2700 | 21 | 19 | |||
143 | 2.700 | 3000 | 18,8 | 19 | |||
154 | 2.800 | 4000 | 18,8 | 19 | |||
118 | 3.900 | 3000 | 34 | 19 | |||
135 | 4.900 | 3000 | 38 | 19 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Il proiettore GreenSpace Evo è un proiettore potente e flessibile per il commercio al dettaglio, dal design discreto e neutro. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio per illuminazione è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il proiettore GreenSpace Evo una scelta sostenibile. I riflettori PerfectAccent assicurano un effetto luminoso con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. GreenSpace Evo è disponibile anche in varianti ultra-efficienti all'avanguardia e si integra perfettamente su binari 3C e DALI, CoreLine Trunking e Maxos Fusion. Un'ulteriore personalizzazione di colori e texture è possibile tramite Philips MyCreation
Vantaggi
Si integra nei negozi con un design pulito e neutro
Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti con i riflettori PerfectAccent
Caratteristiche
Accesso senza utensili all'ottica, al LED e al vetro frontale
Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare