Philips Essential a plafone, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102

Descrizione prodotto

D390 mm; H85 mm, Policarbonato, Bianco, Superficie, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 86388000
Codice d'ordine completo: 872016986388000

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102 txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912500108727 it_IT pdf 299.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912500108727_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912500108727_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102 ies 989 B