Signify Lucernario NatureConnect

La migliore esperienza retrofit di luce diurna con cielo e illuminazione funzionale ottimale.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Facile da inserire nella griglia o da combinare con accessori per un'installazione semplice. Si compone di una parte "Cielo & Sole", che svolge la funzione decorativa di un lucernario artificiale, e di una parte "Daylight", che fornisce l'illuminazione funzionale. Abbinato al collegamento o alla scena NatureConnect, simula la luce diurna, riproducendo i ritmi quotidiani del sole mediante ricette di luce che favoriscono l'aumento dei livelli di energia e aiutano gli spazi interni a sentirsi in sintonia con la natura. Progettato per un montaggio flessibile: a incasso, a sospensione o soffitto in gesso con accessori.

Vantaggi

  • Esperienza di retrofit semplificata.

  • Chi lavora in spazi senza finestre sente meno la mancanza della luce naturale rispetto ad altri.

Caratteristiche

  • Ritmo diurno dinamico con funzione Link/Scene set

  • Cielo, Sole e bianco dinamico (CCT regolabile) tra 3800 K e 4900 K

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Istruzione
  • Retail

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lucernario NatureConnect it_IT pdf 214.5 kB

Immagini

Family-Photographs-Lucernario NatureConnect
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Lucernario NatureConnect
Risorse multiple - Software Plugins