Philips Twin Spot d'emergenza wireless, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Non mantenuto
EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
Descrizione prodotto
Surface-mounted, 292x381mm; H70, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP44 | Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni