Italia - Italiano

Philips Spot di emergenza wireless, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Descrizione prodotto

Recessed, 620x42mm; H45, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, 205 lm, 5 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless

Codice d'ordine: 88043600
Codice d'ordine completo: 871951488043600

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483622 it_IT pdf 386.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483622_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB