Descrizione prodotto
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 270 lm, 5 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless