Italia - Italiano

Philips Segnale di uscita di emergenza wireless, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Descrizione prodotto

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless

Codice d'ordine: 88050400
Codice d'ordine completo: 871951488050400

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483629 it_IT pdf 379.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483629_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB