Italia - Italiano

Philips Faretto di emergenza montato in superficie, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non mantenuto

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Descrizione prodotto

D155mm; H46 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Ottica per area aperta o corridoio, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 79893200
Codice d'ordine completo: 871869979893200

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Montaggio
Superficie
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483508 it_IT pdf 190.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483508_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB