Italia - Italiano

Philips Downlight Wireless di emergenza, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Non mantenuto

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Descrizione prodotto

Recessed, 620x42mm; H45, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless

Codice d'ordine: 88044300
Codice d'ordine completo: 871951488044300

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483623 it_IT pdf 386.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483623_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB