Italia - Italiano

Philips Downlight di emergenza, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Non mantenuto

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Descrizione prodotto

Recessed, D95 mm; H31 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Ottica per area aperta o corridoio, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 79891800
Codice d'ordine completo: 871869979891800

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Montaggio
Incasso
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483506 it_IT pdf 214.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction EM151B pdf 2.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483506_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483506_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 4.1 kB