Italia - Italiano

Philips Downlight da superficie wireless di emergenza, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Non mantenuto

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Descrizione prodotto

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless

Codice d'ordine: 88046700
Codice d'ordine completo: 871951488046700

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483625 it_IT pdf 358.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483625_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB