Descrizione prodotto
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 415 lm, 4 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless