Italia - Italiano

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Vantaggi

  • Controllo, gestione e monitoraggio di tutte le tue esigenze di illuminazione in un'unica soluzione semplice

  • Una visuale della pianta sia per le luci generali che di emergenza che facilita la messa in servizio e la risoluzione dei problemi

Caratteristiche

  • Conformità D.A.L.I.-2 Parte 202: include driver LED certificati D.A.L.I.-2 Parte 202, garantendo l’interoperabilità tra componenti di illuminazione di emergenza e altri apparecchi controllati da D.A.L.I.

  • Test e monitoraggio: include funzionalità per l'esecuzione di test e il monitoraggio dello stato del sistema, assicurando che l'illuminazione di emergenza sia operativa e pronta all'uso.

Applicazioni

  • Uscita ed emergenza
  • Uffici
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni, a condizione che il prodotto sia mantenuto e utilizzato secondo le linee guida del produttore e testato in conformità alla norma EN50272.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Downlight d'emergenza DALI it_IT pdf 361.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 6.6 MB

Immagini

Family-Photographs-Downlight d'emergenza DALI
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Downlight d'emergenza DALI
Risorse multiple - Software Plugins