Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio largo, Bianco

4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1478 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66602799
Codice d'ordine completo: 403073266602799

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910629158126 it_IT pdf 373.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910629158126_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629158126_EU
Risorse multiple - Visuals