Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, Bianco, IP20
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH
Descrizione prodotto
Trunking light panel, L1478 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore
- -
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni