Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio stretto, Bianco

4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1528 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio stretto, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 87641199
Codice d'ordine completo: 871869687641199

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500457964 it_IT pdf 292.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910500457964_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500457964_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH IES
File di revisione
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH 910500457964 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH LDT