Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, Bianco, IP40
4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH
Descrizione prodotto
Trunking light panel, L1530 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni