Italia - Italiano

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, Argento, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1800 mm, Alluminio, Argento, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66436899
Codice d'ordine completo: 403073266436899

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910629136426 it_IT pdf 467.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910629136426_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629136426_EU
Risorse multiple - Visuals