Italia - Italiano

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Asimmetrica speculare angolo 20°

4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1474 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66775899
Codice d'ordine completo: 403073266775899

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910629162626 it_IT pdf 301.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910629162626_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629162626_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH IES
File di revisione
4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH 910629162626 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH LDT