Italia - Italiano

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Fascio stretto, Testurizzata, Bianco, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA

Descrizione prodotto

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascio stretto, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli

Codice d'ordine: 15038600
Codice d'ordine completo: 871951415038600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867855 it_IT pdf 278.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867855_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867855_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA IES
File di revisione
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 910925867855 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA LDT