Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Riflettore speculare C, IP20
DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH
Descrizione prodotto
Downlight, 200x200 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2500 lm, 14.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni