Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20, ELP3h

DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH

Descrizione prodotto

Downlight, D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1250 lm, 12 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 97051200
Codice d'ordine completo: 871869997051200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100922 it_IT pdf 339.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100922_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100922_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH IES
File di revisione
DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH 910505100922 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH LDT