Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54
DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH
Descrizione prodotto
Downlight, D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Riflettore speculare C, Trasparente, Vetro, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni