Italia - Italiano

Philips LuxSpace Compact, da superficie e a sospensione, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C SI

Descrizione prodotto

Downlight, Plastica, Bianco, A sospensione, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 83777500
Codice d'ordine completo: 872016983777500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Montaggio
Superficie
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104887 it_IT pdf 205.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104887_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104887_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI LDT