Philips LuxSpace Compact, da superficie e a sospensione, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Trasparente
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG
Descrizione prodotto
Plastica, Bianco, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Trasparente, Vetro, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Montaggio Superficie
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità -