Descrizione prodotto
Downlight, Plastica, Bianco, A sospensione, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1850 lm, 10.8 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II