Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)
54
Adatto per la commutazione casuale
No
Classe di protezione IEC
Classe di isolamento II
Dimmerabile
No
Driver/unità alimentazione/trasformatore
Unità di alimentazione esterna (On/Off)
= Emissione luminosa costante
No
Materiale del corpo
Plastica
Materiale del riflettore
Policarbonato
Materiale ottico
-
Materiale copertura ottica/lenti
-
Materiale fissaggio
-
Colore alloggiamento
Bianco
Finitura copertura ottica/lenti
-
Altezza complessiva
230 mm
Diametro complessivo
200 mm
e una gestione termica
IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici
IK02 [0,2 J standard]
Installazione
Superficie
Peso netto (Pezzo)
1,100 kg
Test filo incandescente
Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità
Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE
Sì
Marchio ENEC
-
Rischio fotobiologico
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU
Sì
Temperatura ambiente performance Tq
25 °C
Intervallo temperatura ambiente
Da +10 a +35 °C
Tolleranza al flusso luminoso
-10% / +10%
Cromaticità iniziale
(0.38,0.38)
Tolleranza consumo energetico
+/-10%
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h
5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h
L90
Classe di riparazione
Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.
Carbonio incorporato (A1-A3)
16 kg CO₂e
Rapporto materiale non vergine del prodotto
7,12 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito
28,7 %
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata
Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale
Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh)
Nome prodotto ordine
DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
Nome completo prodotto
DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
Full EOC
872016983770600
Descrizione codice locale
83770600
Codice d'ordine
83770600
Codice materiale (12NC)
910505104880
Codice locale
83770600
Numeratore - Quantità per confezione
1
EAN/UPC - Prodotto/scatola
8720169837706
Numeratore - Confezioni per scatola esterna
1
EAN/UPC - Case
8720169837706
Codice famiglia prodotto
DN610C [LuxSpace, surface mounted]
Dimension Drawing (without table) - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK