Philips LuxSpace Compact, da superficie e a sospensione, Downlight, UltraEfficient, 37 W, 5900 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
Descrizione prodotto
Downlight, Plastica, Bianco, Superficie, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5900 lm, 37 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Montaggio
- Superficie
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni