Philips LuxSpace Compact, da superficie e a sospensione, Downlight, UltraEfficient, 25 W, 4200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 40S/840UE PSU-E C WH

Descrizione prodotto

Downlight, Plastica, Bianco, Superficie, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 83765200
Codice d'ordine completo: 872016983765200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Montaggio
Superficie
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104875 it_IT pdf 207.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104875_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104875_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH IES
Dialux
ULD File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH LDT