Italia - Italiano

Philips LuxSpace Compact, da incasso, downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Descrizione prodotto

downlight, D200 mm, Plastica, Bianco, Driver wireles Interact System Ready esterno, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 910505104748
Codice d'ordine completo: 872016983634100

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto