Philips LuxSpace Compact, da incasso, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Riflettore speculare C, IP20
DN610B 24S/840UE PSD-E C WH
Descrizione prodotto
Downlight, D200 mm, Plastica, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2500 lm, 14.8 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni