Philips LuxSpace Compact, da incasso, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20

DN610B 60S/840UE PSU-E C WH

Descrizione prodotto

Downlight, D200 mm, Plastica, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 83578800
Codice d'ordine completo: 872016983578800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Montaggio
Incasso
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104691 it_IT pdf 241.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104691_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104691_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH IES
File di revisione
DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 910505104691 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.1 MB