Italia - Italiano

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Descrizione prodotto

Surface-mounted, D225 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

Codice d'ordine: 46453700
Codice d'ordine completo: 871951446453700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Lighting Technology
LED
Montaggio
Superficie
Tier
Valore
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003251832 it_IT pdf 566.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003251832_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB