Italia - Italiano

Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Descrizione prodotto

D200 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

Codice d'ordine: 46435300
Codice d'ordine completo: 871951446435300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Valore
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003250932 it_IT pdf 563.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003250932_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003250932_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD ies 681 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-840-19W-220-240V-D200-RD-929003250932 pdf 607.7 kB