Italia - Italiano

Signify myCreation Ambifit

Ambifit

Nuovo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Aggiorna facilmente la tua illuminazione con il faretto incassato Ambifit GU10, elegante e realizzato in modo sostenibile. Il faretto Ambifit presenta numerose combinazioni di colori e finiture per l’anello frontale e il corpo, ideale per ambienti hospitality e residenziali. Progettato con un'estetica elegante e moderna, il tuo soffitto brilla intensamente anche quando le luci sono spente. Realizzato pensando alla sostenibilità, ogni faretto Ambifit è stampato utilizzando almeno il 65% di materiali riciclati, garantendo una scelta ecologica per le tue esigenze di illuminazione. Prodotti in Europa e su richiesta, i faretti Ambifit non solo riducono gli sprechi di materia prima, ma anche quelli indiretti di trasporto. Configura oggi stesso il tuo Ambifit e sperimenta la perfetta combinazione di stile, sostenibilità e funzionalità.

Vantaggi

  • Facile da manutenere, con la lampadina GU10 facilmente sostituibile senza dover rimuovere l'apparecchio dal soffitto.

  • Design circolare

Caratteristiche

  • Opzioni di colore e texture: Varie combinazioni disponibili per l'anello frontale e il corpo:

  • Sorgente luminosa: lampadina LED GU10 (non inclusa)

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti e bar
  • Strutture residenziali

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ambifit it_IT pdf 320.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Ambifit MI Black Black 1 pdf 905.1 kB

Immagini

Family-Photographs-Ambifit
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Ambifit EPD Black Black 1 pdf 688.9 kB