Descrizione prodotto
Recessed, D155 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli