Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS781B 39S/830 WIA-E MB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D155 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97937900
Codice d'ordine completo: 871869997937900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101623 it_IT pdf 428.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101623_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101623_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH IES
File di revisione
RS781B 39S/830 WIA-E MB WH 910505101623 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH LDT