Philips LuxSpace Accent Performance a gomito, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20
RS782B 49S/840 PSU-E WB WH
Descrizione prodotto
Recessed, D155 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle